Termékek közzététele
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edged with high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) with active antimicrobial silver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-06D60005
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPaper dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)459
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010593
    • ETIM-névPaper dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 leírásSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers