Termékek közzététele
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
    HEWI

    Towel rail, Matt edition, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-09B100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel rails, Bath towel rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)28
    • Mélység (mm)446
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units