Termékek közzététele
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-21-200
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)123
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010554
    • ETIM-névSpare toilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units