Termékek közzététele
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Range 477 Large toilet roll holder - rectangular shaped housing with large radii - for holding a standard large toilet roll in diameters from 250 - 320 mm - fill level indicator at the front - with locking device as protection against misuse - for wall mounting - width 360 mm, height 364 mm and depth 147 mm - extension possible with carousel 900.21.E01 - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - frame element / removal opening made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-21-60098
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)364
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)147
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units