Termékek közzététele
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
    HEWI

    Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045

    Range 477 Wall hook - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 65 mm deep, rose diameter 60 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-90-045
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportHooks, Walking aid holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHooks
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks