Termékek közzététele
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up clothing and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-90D010
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportHooks, Walking aid holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units