Termékek közzététele
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)
    Pull handle System 111 made of solid coloured polyamide, diameter 33 mm, for one-sided and paired fixing on glass, wooden, PVC and metal doors (aluminium: 1 to 3 chamber, steel: 1 chamber profiles), Load bearing capacity under alternating load 100 kg on wooden and metal doors, 50 kg on PVC doors, with 2 fixing points, fixing outside the lock area or within the lock area, as well as fixing through the lock. L-shaped handle in a curved shape, with straight supports, in conjunction with BA5.0 for frame doors, fulfils the handle requirements of the guidelines of the German Federal Association of Accident Insurance Funds (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - safe distance from the closing edge 25 mm. centre-to-centre 300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító550-33GKLT
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportDoor fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)333
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 leírásDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoor Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories