Termékek közzététele
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Soap or disinfectant dispenser with holder, S 700 - cylindrical soap dispenser with a ring-shaped wall bracket - Metal pump, high-quality chrome-plated - capacity approx. 200 ml - is designed to hold standard liquid soap, Disinfectants and gels - 79 mm wide, 169 mm high and 92 mm deep - Soap dispenser and wall bracket made from high gloss polyamide in colours from the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-06-00000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)169
    • Szélesség (mm)79
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers