Termékek közzététele
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    S 700 Mobile Shower Head Holder - for shower grab rails and bath grab rails and L-shaped support rails with shower head holders - suitable for hand showers from various manufacturers - Can be retrofitted to horizontal rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - the tapered fitting makes it easier to attach the hand shower - 47 mm tall, 31 mm wide, 72 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-33-00000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)47
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)72.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units