Termékek közzététele
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-100

    Range 801 Toilet brush unit - long brush handle with ergonomic handle grip and black brush head made of polyamide - cone-shaped container with large opening - brush head can be replaced due to bayonet fixing - brush is self-centring when put into container and stands upright automatically - with internal reservoir for disinfectant - container is removable - for wall mounting - 575 mm high, 130 mm wide and 140 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-20-100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet brushes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units