Termékek közzététele
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050

    Range 801 L-shaped support rail - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-22-10050
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)670
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing