Termékek közzététele
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D110

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-22D110
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units