Termékek közzététele
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
    HEWI

    Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100

    Rail with shower head holder (USA) from Range 801 - vertical rail curved at right-angles at the ends with fixing roses and shower head holder - suitable for handheld shower heads from various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and its height can be adjusted by pulling or pushing a broad lever - cone-shaped insert on the shower head holder makes it easier to mount the handheld shower head - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 24 inch (610 mm) - 2 3/4 inch (70 mm) deep, rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-33US100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)680
    • Szélesség (mm)104
    • Mélység (mm)114
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units