Termékek közzététele
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
    HEWI

    Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020

    Range 801 Ceiling support - rail made of synthetic material, with fixing rose - for mounting shower curtain rails - with metal core - fixing on the ceiling with rose - length adjustable by 10 mm and can be shortened at rose by max. 100 mm - 400 mm long, rail diameter 33 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied with fixing material BM214 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-34-020
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCeiling support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains