Termékek közzététele
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210

    Shower, Series 801 bath handrail with shower rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes and shower holder - Used in the shower and bathtub area to hold onto and for support - Vertical length 1100 mm , Horizontal lengths 762 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-35-210
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportShower grab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1170
    • Szélesség (mm)820
    • Mélység (mm)797
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből