Termékek közzététele
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050

    Range 801 grab bar - Made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - Bar with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - For holding onto and as support - With continuous, corrosion-resistant steel core - For wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Fixing spacing 900 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-36-14050
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)970
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing