Termékek közzététele
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Grab bar (USA) from Range 801 - rail curved at right-angles at the ends with steel fixing roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - toilet paper holder upgrade kit 801.50US010 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-36US120
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)527
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing