Termékek közzététele
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
    HEWI

    Stationary support rail, 801-50-310

    Range 801 Stationary support - two parallel rails running one above the other joined by a connecting bend - for holding on to and providing support - weight capacity 100 kg - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - for wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - concealed fixing - 700 mm projection, 259 mm high and 78 mm deep, 33 mm rail diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - toilet roll holder 801.50.011, WC flushing mechanism (radio-controlled) 801.50.060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA for retrofitting - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-50-310
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)78
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars