Termékek közzététele
active+ Stationary support rail, 801-50D300
active+ Stationary support rail, 801-50D300
active+ Stationary support rail, 801-50D300
    HEWI

    active+ Stationary support rail, 801-50D300

    Range 801 Stationary support - two parallel rails running one above the other joined by a connecting bend - for holding on to and providing support - weight capacity 100 kg - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - for wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - concealed fixing - 600 mm projection, 259 mm high and 78 mm deep, 33 mm rail diameter - rails made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - toilet roll holder 801.50D011 and WC flushing mechanism (radio-controlled) 801.50D060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA for retrofitting - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-50D300
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)78
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units