Termékek közzététele
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
    HEWI

    Removable hanging seat, 801-51-107

    Removable hanging seat, Foldable Series 801 - Construction from bars, Seat and backrest surface - serves as a removable seat in the shower area - with space-saving fold-up seat - For attaching to shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 345 mm wide, 472 mm high, 485 mm deep - seat 345 mm wide, 339 mm deep - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-107
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)472
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats