Termékek közzététele
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-217

    Range 801 Hinged seat - Construction of bars and seat - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - seat 450 mm wide - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-217
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)478
    • Mélység (mm)428
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats