Termékek közzététele
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132

    Back rest, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - with continuous, corrosion-protected steel core - wall mounting with rosettes - 435 to 535 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colour 92 (anthracite grey) - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-9132
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers