Termékek közzététele
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520

    Bathtub folding seat (USA) - design made from rails and seat elements - functions as a secure seat in the bathtub - can be folded up - with corrosion-protected steel core throughout - wall plate made from synthetic material with integrated steel core - 15 1/4 inch (387 mm) wide and 29 1/8 inch (740 mm) deep - seat elements 2 3/16 inch (55 mm) wide - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - concealed fastening - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51US520
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)432
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers