Termékek közzététele
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
    HEWI

    active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200

    Range 801 Hinged seat - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 378 mm wide, 408 mm deep - Seat elements 55 mm in width - made of high gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with effective, antimicrobial microsilver - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51D200
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)378
    • Mélység (mm)408
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers