Termékek közzététele
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5/5 csillag2.5(16 vélemény)
    Shower / cubicle curtain - with hemmed sides and stainless steel eyelets - plain white pattern - with stainless steel rolled hem at the bottom and punched stainless steel eyelets at the top suitable for HEWI curtain rings - washable at 40°C and disinfectable at 60°C - shower proof - antistatic - special mould and mildew stain resistant finish - with antimicrobial finish based on silver - curtain width 2000 mm, curtain height 2000 mm - with 14 eyelets - made of 100% Trevira CS, fire retardant to DIN 4102/B1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-34-V0230
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010492
    • ETIM-névShower curtain
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains