Termékek közzététele
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
    HEWI

    Mounting plate with cover, 802-50-00390

    Mounting plate with a cover for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - rectangular wall plate with cover - serves to hold the support folding handles 802.50... - 122 mm wide, 203 mm high, 25 mm deep - Wall plate made of stainless steel, satin finish - cover made of high-quality polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-50-00390
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)203
    • Szélesség (mm)122
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars