Termékek közzététele
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260

    Range 802 LifeSystem Radio-controlled WC flushing mechanism upgrade kit (left-hand version) - for easy installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50... - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with upgrade kit walking aid holder 802.50.01260, shelf 802.50.01360, toilet roll holder 802.50.01160 or floor support for upgrade kit WC flushing mechanism 802.50.02.. - can be combined with upgrade kit toilet roll holder 802.50.01160 - left-hand version - 25 mm wide, 53 mm high, 100 mm deep - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled toilet flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours SD (signal white, glossy) and DR (anthracite, glossy) - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-50-06260
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged support rails, Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars