Termékek közzététele
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Range 805 Paper towel dispenser - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-06-500
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPaper dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)364
    • Szélesség (mm)301
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010593
    • ETIM-névPaper dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 25
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS