Termékek közzététele
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00060

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert in matt white polyamide - With insert to protect against damage to the hairdryer - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-00-00060
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportHair dryer holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)37
    • Szélesség (mm)89
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC000546
    • ETIM-névHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units