Termékek közzététele
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-03-00040
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves, Shower baskets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)188
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units