Termékek közzététele
Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
Shower basket, 900-03-002XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-002XA

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-03-002XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves, Shower baskets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011190
    • ETIM-névBasket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units