Termékek közzététele
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-000XA

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of high-quality satin stainless steel - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 70 mm diameter, 124 mm high and 85 mm deep - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-04-000XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTumbler/ Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)124
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010146
    • ETIM-névGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units