Termékek közzététele
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060

    System 900 Soap or disinfectant dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of high-quality satin stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 180 mm high, 85 mm deep, diameter 70 mm - soap dispenser made of high-quality, satin-finish crystal glass - high-quality chrome-plated pump head - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-00060
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)101
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers