Termékek közzététele
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA

    Disinfection and soap dispensers 1.000 ml - basic body made of high-quality stainless steel, matt - front cover made of high-quality stainless steel, powder coated white, with viewing window - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 1.000 ml Euro standard bottles - the disposable bottle are easy to replace from the front - dispenser with long lever, lockable - dosing quantity adjustable in several steps: 0.7 ml, 1.0 ml, 1.2 ml, 1.5 ml (depending on the viscosity of the product) - dosing pump made of stainless steel - compatible with hygienic packaging (collapsing bottle with disposable pump) - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - 93 mm wide, 421 mm high, 204 mm deep - incl. 1.000 ml empty container for free refilling - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-002XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)421
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)204
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers