Termékek közzététele
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), SC (dark grey pearl mica deep matt) and DC (black deep matt) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-01760
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers