Termékek közzététele
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    WC brush with cover - WC brush with cover made of stainless steel and replaceable brush head - Suitable for toilet brush set 900.20.001XA - Brush handle and cover made of stainless steel, matt ground - Brush head made of black polyamide with bristles in anthracite grey - Diameter 76 mm - Replacement of the brush head by bayonet lock
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-20-020XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet brushes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)426
    • Szélesség (mm)89
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011192
    • ETIM-névLavatory brush for set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units