Termékek közzététele
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-22-113XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)768
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)88
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing