Termékek közzététele
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-002XA

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - fixing spacing 1100 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, satin - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-33-002XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1170
    • Szélesség (mm)108
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing