Termékek közzététele
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - c to c 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - load capacity up to 330 lbs (150 kg) - made of stainless steel, chrome - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colors 98 (signal white) and 92 (anthracite gray) - suitable for handheld shower heads from various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - cone-shaped insert on the shower head holder makes it easier to mount the handheld shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-33-06040
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)680
    • Szélesség (mm)108
    • Mélység (mm)88
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing