Termékek közzététele
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) depth - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - made of high-quality stainless steel, satin finished - shower holder made of high-quality stainless steel, satin finished - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-33M060XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)677
    • Szélesség (mm)102
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing