Termékek közzététele
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 900 mm, 85 mm deep - Rod diameter 25 mm, Tube thickness 1.5 mm, Rosette diameter 70 mm - made of high quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours VH (white deep matt), CV (deep matt black) and ER (deep matt dark grey pearl mica), each with powder-coated, magentic shower holder - Suitable for hand showers from various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, Automatic fixation by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Additional sealing of the drilling points with sealing element possible (included in delivery)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-33M03160
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)103
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing