Termékek közzététele
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
    HEWI

    Shower grab rail, version right, 900-35-13240

    Support grab rail, System 900 - horizontally arranged, joined at right-angles with mounting roses - Version right - Horizontal lengths 965 mm, 87 mm deep - Rod diameter 30 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - reduced number of mounting roses due to innovative corner connection - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-35-13240
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportShower grab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing