Termékek közzététele
Mobile support rail, 900-36-013XA
Mobile support rail, 900-36-013XA
Mobile support rail, 900-36-013XA
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-013XA

    Mobile support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - for mobile use - Centre distance 800 mm, 90 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Simple installation thanks to individually mountable stainless steel mounting plates (included), For attaching the grab rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, satin finished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-36-013XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)867
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 névGrabs
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units