Termékek közzététele
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660
    HEWI

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, 900-36-01660

    Cover for mounting plate of mobile support rails and backrests, System 900 - round cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - is secured with fastening screw (theft protection) - 70 mm in diameter, depth 12 mm - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-36-01660
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units