Termékek közzététele
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Hinged support rail Mono, design (B), System 900 - with one horizontal, round gripping level - can be folded upwards and folded downwards with braked movement - 600 mm projection, 256 mm high and 75 mm wide, 33.7 mm rail diameter - weight capacity up to 75 kg - made of stainless steel, satin - wall plate made of polyamide with integrated steel core and satin stainless steel cover - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50-215XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)256
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars