Termékek közzététele
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-00260
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)109
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats