Termékek közzététele
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-003XA

    Mounting plate with cover for the mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 18 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of stainless steel, satin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-003XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)109
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats