Termékek közzététele
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240
    HEWI

    Hinged seat, seat 450 x 450, finish - chrome, 900-51-20240

    Hinged seat, System 900 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - anti-slip, textured seat made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - Aluminium seat reinforcement, powder coated in the colour of the seat - Wall bracket made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Seat can be folded up to save space - Seat depth when folded up 77 mm - 450 mm wide, 525 mm deep and 112 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-20240
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats