Termékek közzététele
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-211XA
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-211XA
Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-211XA
    HEWI

    Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-211XA

    Shower folding seat, rectangular (USA) - made of high-quality stainless steel with one-piece HPL seat, screwed from the underside - functions as a secure seat in the shower area - can be folded up - wall bracket made of stainless steel - low-maintenance brakes on shower seat allow seat surface to remain in an upright position after folding up - surfaces enable easy cleaning and hygiene - additional wall support with high-quality stainless steel bracket with stainless steel wall bracket - 26 inch (660 mm) wide and 15 3/4 inch (400 mm) deep - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - meets requirements according to 2010 ADA standards and ICC / ANSI A117.1-2017 - shipping only possible on pallet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-211XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)263
    • Szélesség (mm)692
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats