Termékek közzététele
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-911XA

    Mobile back support, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - for mobile use - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - Centre-to-centre distance from 582 to 682 mm, adjustable on site - easy mounting due to individually mountable stainless steel fixing plates for hanging the rail - is secured with fastening screw (theft protection) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin finished - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-911XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers